BCC05UU

Abgekündigt

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC05T3

BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Kabel
PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder