- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Schaltausgang
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
- Kabel
- TPE gelb, 15 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K