BCC06UT

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder