BCC0FY5
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC W425-0000-1A-003-TW0434-150
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 15 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -100...200 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP65