BCC0KTC
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-400
- Anschluss 1
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Schnittstelle
- Profinet
- Kabel
- PUR geschirmt grün, 40 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...60 °C
- Betriebsspannung Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.0 A
- Schutzart
- IP20/IP20