BCC0L8U

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M214-0000-20-003-PX0414-050

Wird geladen...
Anschluss
M5x0.5-Stecker, gerade, 4-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A