BCC0LJK

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M323-0000-10-001-PX0334-075

Wird geladen...
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K