BCC0M18
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-050
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- PVC geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Leiterquerschnitt
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung