BCC0MA1

Verfügbar

Schaltschrankdurchführungen

Typenschlüssel:

BCC M458-E818-AX0-RM148-030

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.3
27-26-07-08
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641