BCS000Y

In Kürze nicht mehr verfügbar

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik

Typenschlüssel:

BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002

Wird geladen...

in Abkündigung

Abmessung
90 x 16 x 4 mm
Baureihe
F01
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR
Schaltfrequenz
100 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
2...10 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
PC
PUR
Aktive Fläche, Material
PUR
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Betriebsspannung Ub
4...8 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP60
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Nachschaltverstärker

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926