BIC0074

Abgekündigt

Induktive Koppler zur Spannungsversorgung

Typenschlüssel:

BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Funktion
Power Only
Übertragungsabstand
0...4 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, 7/8", 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
5 A
Gehäusematerial
Aluminium, schwarz eloxiert
Abmessung
120 x 45 x 120 mm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Spannungsversorgung

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019