BID0009

Abgekündigt

Transpondercodierte Sicherheitssensoren

Typenschlüssel:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
hoch
Reaktionszeit max.
100 ms
Zulassung/Konformität
Safety
cULus
CE
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (RFID)
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche oder seitlich
Gesicherter Schaltabstand Sao
4 mm
8 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
18 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 25 cm, PUR
Schaltausgang
2x PNP OSSD
Einbau
bündig einbaubar
Abmessung
39.2 x 18 x 29.5 mm
Umgebungstemperatur
-25...65 °C
Schutzart
IP65
IP67
Gehäusematerial
Thermoplast
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Sabotageschutz

Verbindungsleitungen

Transpondercodierte Sicherheitssensoren

Safety Halterungen

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501