BID000C
Transpondercodierte Sicherheitssensoren
Typenschlüssel:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Performance Level
- e
- Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
- gering
- Reaktionszeit max.
- 100 ms
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Anfahrrichtung
- beliebig zur aktiven Fläche
- Betätiger, Auszugskraft
- 0 N
- Gesicherter Schaltabstand Sao
- 10 mm
- Gesicherter Ausschaltabstand Sar
- 20 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 5-polig
- Schaltausgang
- 2x PNP OSSD
- Einbau
- bündig einbaubar
- Abmessung
- 106 x 25 x 22 mm
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
-
IP65
IP67
IP69 - Gehäusematerial
- Thermoplast, glasfaserverstärkt
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501