BID0012

Abgekündigt

Transpondercodierte Zuhalteeinrichtungen

Typenschlüssel:

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Besondere Merkmale
Washdown
Performance Level
d (für Zuhaltefunktion)
e (für Verriegelungsfunktion)
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL (IEC 61508)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL CL (EN 62061)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
hoch
Reaktionszeit max.
100 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Gebrauchskategorie
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Anfahrrichtung
seitlich
Zuhaltung, Art/Prinzip
ja, Magnetkraft (Arbeitsstrom)
Zuhaltekraft FZH
1000 N
Hilfsentriegelung
Schraubendreher
Fluchtentriegelung
nein
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Schaltausgang
2x PNP OSSD;PNP Öffner (NC)
Abmessung
87.5 x 120 x 35 mm
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP69, IP67, IP66
Gehäusematerial
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Sabotageschutz

Verbindungsleitungen

Transpondercodierte Zuhalteeinrichtungen

Safety Halterungen

Y-Verteiler

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234