BIS015Y

UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)

Typenschlüssel:

BIS VU-320-C1-S4

Wird geladen...
Produktgruppe
UHF (860…960 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Funkzulassung
USA
Kanada
Mexiko
Abmessung
130 x 50.5 x 130 mm
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
Schnittstelle
RS485
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP54
Zulassung/Konformität
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
Technische Dokumentation

Datenträger

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Halterungen für RFID-Systeme

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710