BML04Y4

Absolutes Wegmesssystem

Typenschlüssel:

BML-S1H2-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284

Wird geladen...
Abmessung
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
997 mm
Auflösung
0.9765625 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Linearitätsabweichung max.
±7 µm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Verfahrrichtung
quer zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Binär
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Magnetbänder mit Inkremental- oder Absolutkodierung

Anschlussleitungen

Electrical accessories

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945