BNI002Z
IO-Link-Sensor-/Aktorhubs
Typenschlüssel:
BNI IOL-530-000-K006
Abgekündigt
- Schnittstelle
- IO-Link 1.0
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ2
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- nein
- Zusatzfunktion
- 8 digitale Eingänge DSC (Dynamic Sensor Control)
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Gehäusematerial
- PA, transparent
- Abmessung
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67, verschraubter Zustand
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 10 ms
- Prozessdaten IN
- 4 Byte
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306