BNI006Y

Abgekündigt

IO-Link-Ventilinselstecker

Typenschlüssel:

BNI IOL-752-V08-K007

Wird geladen...

Abgekündigt

Ausführung
Ventilinselstecker Power Aux
Anwendung
Festo mit D-Sub-Buchse, 25-polig, GND auf Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert Typ 8640
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Kabellänge L
0.6 m
Ausgänge, Anzahl
24
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Funktion
5-poliger Anschluss
Power Aux über Pin 2
zusätzlich 0V über Pin 5
Gehäusematerial
PA
Abmessung
53 x 61 x 12.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP40, gesteckter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten OUT
4 Byte
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306