BNS00F0

Mechanische Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
120 x 80 x 85 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 4 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-3. Schaltstelle: 6…60 V
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-3. Schaltstelle: 60 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1. Schaltstelle: Steckverbinder
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900