BOH001M

BOH A

Typenschlüssel:

BOH AR-F40-001-01-S49F

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
F40
Abmessung
60 x 10 x 60 mm
Schnittstelle
für Analogverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Gabellichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Lichtart
LED Rotlicht
Aktive Länge AL 1
8 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Schraube M5
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528