Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- Baureihe
- 5K
- Abmessung
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Schnittstelle
- PNP Öffner (NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- Infrarot
- Reichweite
- 0...900 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PBT - Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marke
- Global
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528