- Messbereich
- –1...10 bar
- Genauigkeit
- ±0.5 % FSO BFSL
- Überlastdruck
- 20 bar
- Berstdruck
- 35 bar
- Betriebsspannung Ub
- 14...30 VDC
- Analogausgang
- Analog, Spannung 0…10 V
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Prozessanschluss
- R 1/4"
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4301)
- Dichtringmaterial
- FKM
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4301)
- Medientemperatur
- -40...125 °C
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410