BSW000N

Standard Schaltwerke

Typenschlüssel:

BSW 819-493-09K3

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Abmessung
245 x 140 x 187 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-9. Schaltstelle: BSE 44.0
Kontaktmaterial
1-9. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Kabeldurchführungen, Anzahl
5 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1-9. Schaltstelle: 180°
Antriebsart
rechts
Drehzahl max.
200 1/min
Drehzahlüberwachung
keine
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-9. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom
1-9. Schaltstelle: 6 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105