BTL34L4

Abgekündigt

Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform

Typenschlüssel:

BTL6-U101-M1960-PF-SA426-S4

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BTL47A5

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

Form
Baureihe Profil
Befestigung
Befestigungsklammern
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Positionsgeber, Anzahl max.
2
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Messbereich
1960 mm
Messfrequenz max.
500 Hz
Auflösung
≤ 5 µm
Linearitätsabweichung max.
±0.04 %FS
Wiederholgenauigkeit
≤ 30 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Gelenkstange für Profilbauform

Mechanisches Zubehör

Positionsgeber für Profilbauform

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100