Inkrementale Drehgeber

Typenschlüssel:

BDG – EXX40-BA Serie – HTL/TTL

Kontaktanfrage

Flanschtyp
Endhohlwelle
Wellendurchmesser
6 mm
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
40 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-20…80 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Displays

Netzgeräte für den Schaltschrank