USB 2.0 Kameras

Typenschlüssel:

BVS CA-IGC

Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :

mvBlueFOX-IGC

Kontaktanfrage

Ausführung
Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0
Digitale Eingänge
PNP galvanisch getrennt
Digitale Ausgänge
PNP galvanisch getrennt
Objektivanschluss
None
Bildformate
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
Gehäusematerial
Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert
Abmessung
35 x 33 x 25 mm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
5...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP40
Technische Dokumentation

C-mount lenses