BCS00R9

S-BCS M30 L

Typenschlüssel:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

Wird geladen...

Empfohlene Alternative

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

Abmessung
Ø 30 x 72 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2 Hz
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715