BOS00ZR

Abgekündigt

Reflexionslichtschranken

Typenschlüssel:

BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOS020T

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Baureihe
2K
Abmessung
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 10 mm at 100 mm
Reichweite
0...800 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Produktabkündigung

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.3
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717