BAE0002
Netzgeräte für den Schaltschrank
Typenschlüssel:
BAE PS-XA-1W-24-100-004
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
BAE0113
BAE PS-XA-1W-24-100-018
- Abmessung
- 83.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Ausführung
- DIN-Rail
- Befestigung
- Hutschienenmontage
- Gehäusematerial
- Metall
- Anschluss
- Klemme, 0.25...4 mm²
- Eingangsspannung
- 115/230 V AC automatische Auswahl, Einphasig
- Ausgangsnennspannung DC
- 24 V
- Ausgangsnennstrom
- 10 A
- Schutzart
- IP20
- Zulassung/Konformität
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004