BCC00Z0

Abgekündigt

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BKS-S116-PU-20

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC0LR7

BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
36 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
EAC