Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BSP00W7

In Kürze nicht mehr verfügbar

Frontbündige Drucksensoren

Typenschlüssel:

BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BSP00ZT

BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006

Messbereich
0 bar...750 mbar
Genauigkeit
±0.18 % FSO BFSL
Überlastdruck
5 bar
Berstdruck
7.5 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
1 1/2" Tri clamp
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
ohne, verschweißt
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Medientemperatur
-10...125 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887