LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit
LF (70/455 kHz)
Verfügbar in:
0 Ausführungen
Unsere LF-Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit vereinen alles in einem Gehäuse: Antenne, Elektronik und Schnittstelle. Für die einfache und schnelle Datenträger-Programmierung können Sie die kostenfreie PC-Software BIS Cockpit verwenden. Alternativ dazu lassen sich die Datenträger auch über eine Auswerteeinheit mit seriellem Anschluss und Balluff 007-Protokoll programmieren.
Die Besonderheiten
- BIS C-60R: das einfachste Nur-Lese-System (Read-only) für simple Anwendungen
- 8 Bit Information ohne zusätzliche Komponenten parallel verfügbar
- immer 3 Byte pro Wert ab Adresse 0 verwendet
- restliche Byte auf dem Datenträger auch für andere Zwecke nutzbar (bei entsprechenden Auswerteeinheiten)
0 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Abmessung | Gehäusematerial | Schnittstelle | Umgebungstemperatur | Aktionen |
---|
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.