LF-Handhelds (125 kHz)

LF (125 kHz)

Verfügbar in:

0 Ausführungen

Unsere LF-Handhelds eignen sich hervorragend zum mobilen Lesen und Schreiben von BIS L-Datenträgern. Sie kommen bei der manuellen Qualitätsprüfung oder bei der Wartungsdurchführungs-Dokumentation zum Einsatz.

Handhelds von Balluff nutzen zur Datenübertragung WLAN, Bluetooth oder einen kabelgebundenen USB-Anschluss. Sie sind modular um 1D- oder 2D-Barcodeleser erweiterbar und arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen und rauen Umgebungen absolut präzise und zuverlässig.

Die Besonderheiten

  • Betriebssystem Windows CE® V6.0
  • je nach Datenträgerwahl verschiedene Antennenvarianten verfügbar
  • Reichweite abhängig von Antennenvariante
  • Lade-Netzteil und Bedienstift im Lieferumfang enthalten
  • leistungsfähiger Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer als Basisgerät
  • vorinstallierte Balluff-Software (SDK – Software Development Kit)
  • Touchscreen mit großem Farbdisplay
  • optionales Zubehör: Dockingstation und Pistolengriff für ergonomisches Arbeiten
  • kundenspezifische Software auf Anfrage

0 Ausführungen

Bestellcode Preis Umgebungstemperatur Schutzart Funktionsprinzip
Aktionen