Mobile HF-Schreib-/Lesegeräte (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Verfügbar in:

0 Ausführungen

Unsere mobilen HF-Schreib-/Lesegeräte sind für BIS M-Datenträger konzipiert. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz bei der manuellen Qualitätsprüfung oder für die Dokumentation der Wartungsdurchführung. Die Datenübertragung erfolgt über WLAN, Bluetooth oder kabelgebundenen USB-Anschluss.

Die mobilen Schreib-/Lesegeräte sind modular um 1D-oder 2D-Barcodeleser erweiterbar. Die Daten werden auch bei schlechten Lichtverhältnissen und rauen Umgebungen sicher erfasst.

Die Besonderheiten

  • Betriebssystem Windows CE® V6.0
  • verschiedene Antennenvarianten verfügbar, abhängig von Datenträgerwahl
  • Reichweite abhängig von Antennenvariante
  • Lade-Netzteil und Bedienstift im Lieferumfang enthalten
  • leistungsfähiger Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer als Basisgerät
  • vorinstallierte Balluff Software (SDK – Software Development Kit)
  • Touchscreen mit großem Farbdisplay
  • optionales Zubehör: Dockingstation und Pistolengriff für ergonomisches Arbeiten
  • kundenspezifische Software auf Anfrage

0 Ausführungen

Bestellcode Preis Umgebungstemperatur Schutzart Funktionsprinzip
Aktionen