Mobile UHF-Schreib-/Lesegeräte (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Verfügbar in:
0 Ausführungen
Unsere mobilen UHF-Schreib-/Lesegeräte sind für das mobile Lesen und Schreiben von BIS U-Datenträgern konzipiert. Sie kommen bei der manuellen Qualitätsprüfung oder bei der Dokumentation der Wartungsdurchführung zum Einsatz.
Handhelds von Balluff nutzen zur Datenübertragung WLAN, Bluetooth oder einen kabelgebundenen USB-Anschluss. Sie sind modular um 1D- oder 2D-Barcodeleser erweiterbar und arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen und rauen Umgebungen absolut präzise und zuverlässig.
Die Besonderheiten
- Betriebssystem Windows CE® V5.0
- Linear pol. Antenne
- Lade-Netzteil und Bedienstift im Lieferumfang enthalten
- leistungsfähiger Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer als Basisgerät
- vorinstallierte Zebra/Motorola Demo-Software
- ideal bei schlechten Lichtverhältnissen und rauen Umgebungen
- Touchscreen mit großem Farbdisplay
- optionales Zubehör: Dockingstation und Pistolengriff für ergonomisches Arbeiten
- kundenspezifische Software auf Anfrage
0 Ergebnisse
Bestellcode | Preis | Umgebungstemperatur | Schutzart IEC 60529 | Funktionsprinzip | Aktionen |
---|
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.