Vision-Sensor BVS E Standard

Smart Vision

Verfügbar in:

0 Ausführungen

Mit unseren Vision-Sensoren BVS E Standard kontrollieren Sie kostenbewusst und präzise die Qualität Ihres Produktionsprozesses. Sie können insgesamt sieben unabhängig voneinander einsetzbare Prüfwerkzeuge verwenden und mehrere Produktmerkmale gleichzeitig prüfen. Bis zu 20 speicherbare Inspektionen lassen sich einfach über die SPS aktivieren. So kann die Produktion auch bei wechselnden Werkstücken nahtlos fortgesetzt werden. Damit zeigt sich der BVS E Standard einfachen Aufgaben in der Fehlererkennung souverän gewachsen.

Die Besonderheiten

  • Kosteneinsparung durch Verwendung eines Vision-Sensors für mehrere Aufgaben
  • frühzeitige Fehlererkennung sichert 100 % Qualität
  • hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Umschalten der Prüfaufgabe bei wechselnden Chargen
  • wahlweise mit Rot- oder Infrarotlicht als integrierte Beleuchtung erhältlich

0 Ausführungen

Bestellcode Preis Arbeitsabstand Brennweite Lichtart Sichtfeld Schnittstelle
Aktionen