- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Détecteurs photoélectriques
Experts et polyvalents pour de multiples applications
Les capteurs optoélectroniques de Balluff détectent avec fiabilité la présence d'objets. Ils contrôlent aussi bien la forme, la couleur, la distance ou l'épaisseur. Et cela avec une grande précision. Et ils présentent une zone de détection nettement supérieure à celle des détecteurs de proximité avec technologie inductive ou capacitive.
Nous vous proposons des capteurs avec tous les types de lumière, de la lumière rouge et bleue à la technologie laser en passant par l'infrarouge. Avec les portées les plus diverses, avec ou sans suppression de l'arrière-plan. La grand nombre de modèles disponibles vous garantit une flexibilité maximale. Des mini-capteurs, détecteurs de couleur, bandes lumineuses et détecteurs de contraste sont par exemple disponibles pour les applications spéciales.
Principaux avantages
- Tous les types de lumière, tous les principes de fonctionnement
- Différentes portées, du plus près au plus éloigné
- Adaptés aux exigences de l'automatisation, de la robotique, du montage et de la manutention
- Robustes et fiables, y compris dans des conditions ambiantes hostiles
- Flexibilité lors de la planification et du montage grâce à des caractéristiques techniques attractives
Détecteur lumineux
- idéal pour la détection de différences de contraste - en fonction de la surface, de la couleur et du matériau
- pour les détecteurs photoélectriques avec élimination de l'arrière-plan : détection fiable d'objets avec différentes portées, pratiquement indépendante de la surface, de la couleur et du matériau
- grâce à un faisceau lumineux bien visible, peu coûteux et facile à monter et à aligner
- portées plus courtes par rapport aux cellules à réflexion directe et aux cellules photoélectriques à barrage
- montage d'un seul appareil électrique
- Cellules photoélectriques avec lumière bleue pour une détection parfaite d'objets difficilement identifiables
Barrières lumineuses à réflexion
- alignement facile grâce à des tolérances de montage généreuses
- grands réflecteurs pour des portées élevées
- détection fiable - indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau
- avec un filtre polarisant, convient également à la détection d'objets brillants
- montage d'un seul appareil électrique plus réflecteur
Barrages optiques unidirectionnels
- Parfaitement adaptés aux tâches de positionnement grâce à une excellente fidélité de répétition
- Résistance extrême à l'encrassement et avec grande réserve de fonctionnement
- Conviennent idéalement pour les grandes portées
- Émetteur et récepteur dans des boîtiers séparés
Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
- différents types de lumière (lumière rouge, infrarouge, laser)
- boîtier métallique robuste ou boîtier plastique compact
- détection précise et grande répétabilité
- grand choix de formes et de tailles différentes
- pas d'ajustement fastidieux
Cadres optiques
- Résolution élevée constante dans la totalité de la zone du cadre
- Reconnaissance des petites pièces jusqu'à un diamètre de 0,8 mm
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M8 standard
- Sensibilité et longueur de signal de sortie réglables
- Variantes dynamiques et statiques
- Système modulaire avec de nombreuses tailles de cadre
Capteurs de couleur
- Fréquence de commutation élevée
- Avec ou sans afficheur
- Robustes et aptes au service en milieu industriel
- Grandes portées jusqu'à 400 mm grâce à des sources de lumière blanche puissantes
- En option avec interface IO-Link pour un paramétrage simple
- Distinction d'un nombre quelconque d'objets (255 objets peuvent être appris directement)
- Très haute résolution de couleur
- Paramétrage spécifique à l'application
Détecteurs de contraste
- commutation précise pour des processus rapides - fréquence de commutation élevée jusqu'à 30 kHz
- différents types de lumière (laser, rouge/vert/bleu ou lumière blanche)
- grandes portées avec le laser
- points lumineux bien visibles pour un alignement facile
- prolongations d'impulsions
- apprentissage externe possible
- également disponible avec un signal de sortie analogique
- réglage facile par écran (également disponible sans écran)
- différentes séries pour différentes applications
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Détection des différences de contraste les plus faibles
- Très rapides – jusqu'à 8 kHz
- Grande précision de positionnement
- Possibilité de montage flexible, réglage simple
- Fonctions supplémentaires disponibles (paramétrables)
- Robustesse mécanique
- Commutation ultraprécise
- Type barrage ou principe réflectif
- Optique droite ou coudée
- Forme compacte pour le montage sur profilé chapeau
- Avec ou sans afficheur
- Différents types de lumière (rouge ou infrarouge)
- En option également avec signal de sortie analogique
- Différentes séries pour fibres optiques de verre ou de plastique
Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Grande réserve de fonctionnement
- Matériaux de grande qualité et finition précise
- Propriétés optiques homogènes
- Compactes, flexibles et robustes avec différents matériaux d'enveloppe, longueurs et diamètres
- Apprentissage sur le capteur via l'entrée d'apprentissage ou très confortablement via l'IO-Link
- Sur demande, avec fonctions diagnostic et surveillance d'état
- Également disponibles en tant que fibres confectionnables
Micromote - têtes de capteur optique
- Grand choix de têtes de capteur avec la plus haute précision : Microspot, Nanospot, Laser, Infrarouge, lumière rouge classique LED
- amplificateur analogique, numérique, dynamique (lien avec la famille de produits Micromote - amplificateur pour têtes de capteurs optiques) avec affichage des valeurs de consigne et réelles
- d'excellentes caractéristiques techniques
- utilisation optimale dans les pinces
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- combine une unité d'évaluation externe (amplificateur) avec des têtes de capteurs optoélectroniques exceptionnellement petites (lien vers la famille de produits Micromote - têtes de capteurs optiques)
- Convient même pour les espaces extrêmement confinés et les éléments de machine en mouvement.
Détecteurs optiques de distance
- idéal pour la mesure et la surveillance des distances sur des plages de mesure courtes, moyennes et longues
- sorties de commutation supplémentaires avec points de commutation réglables disponibles pour presque tous les produits
- apprentissage sur le capteur via une entrée d'apprentissage ou une touche
- en option avec interface IO-Link pour un paramétrage simple et des fonctions supplémentaires