Le processus sous contrôle

Le processus sous contrôle

Nos capteurs de distance optoélectroniques vous permettent de contrôler à tout moment la flèche des couches de matériaux et, par conséquent, la vitesse correcte de l'alimentation des matériaux. De cette façon, vous pouvez contrôler de manière optimale le processus de fabrication des pneus afin d'intervenir à temps, le cas échéant. Le principe du temps de transit des capteurs vous garantit des mesures stables et précises, indépendamment des surfaces. Autre avantage pour vous : le boîtier compact, adapté au service en milieu industriel, en IP67 peut être facilement intégré, même dans les espaces réduits.

Les particularités

  • Mesure stables d'une grande précision, indépendamment de la surface du matériau
  • Suppression de l'avant-plan et de l'arrière-plan
  • Plage de mesure variable
  • Utilisation simple et intuitive via afficheur et touches de réglage

Downloads

  • Industry brochure tire industry