Surveillance de la pression lors de la vulcanisation

Surveillance de la pression lors de la vulcanisation

Les capteurs de pression Balluff assurent une surveillance fiable de la pression pendant la vulcanisation et contribuent ainsi à la sécurité du processus. Vous pouvez installer nos solutions aussi bien sur le panneau hydraulique que sur les conduites pneumatiques. Pour cela, vous recevrez des transmetteurs de pression ainsi que des capteurs de pression avec affichage, sur lesquels vous pourrez lire les valeurs actuelles. Les deux types de capteurs convainquent par leur technique de mesure fiable. Leurs boîtiers rotatifs permettent un montage flexible et leur programmation conforme à la norme VDMA facilite leur utilisation.

Les particularités

  • Plage de température étendue
  • Logés dans un boîtier en acier inoxydable
  • Avec l'interface IO-Link, montable de façon peu encombrante directement sur le site

Downloads

  • Industry brochure tire industry