La surveillance flexible et intelligente des conditions
Les temps d'arrêt non planifiés et les interruptions du processus de production sont ennuyeux et coûteux. Notre nouveau capteur de surveillance d'état multifonctionnel BCM prend en charge le fonctionnement efficace et sans problème de votre installation. Il enregistre les paramètres physiques tels que les vibrations ou la température, les traite et fournit les données souhaitées via IO-Link à un système de niveau supérieur.
Sur la base des données de condition, les erreurs sont détectées à un stade précoce et une alarme est déclenchée lorsque des valeurs limites individuelles prédéfinies sont atteintes. La surveillance des valeurs limites vous permet d'utiliser le capteur comme moniteur afin que seules les données pertinentes soient communiquées via l'interface. Cela vous permet d'éviter un trafic de données inutile. Grâce à l'auto-surveillance du capteur, le capteur intelligent vous informe également en permanence sur sa température, ses heures de fonctionnement et ses cycles de démarrage.
Les caractéristiques
- Plusieurs grandeurs mesurées dans un seul appareil: vibrations, température, humidité, pression ambiante
- Electronique d'évaluation intégrée avec prétraitement des données configurable
- Utilisez les données pour afficher les événements et l'état
- Connexion rapide et intégration facile via IO-Link
- Design compact
- Des valeurs limites pour les alarmes préalables et principales peuvent être définies pour générer des messages d'avertissement
Sujets connexes
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile