Grue mobile : Détection de la position de la grue mobile sur 360°

Grue mobile : Détection de la position de la grue mobile sur 360°

Nos systèmes de mesure à bande magnétique sont également extrêmement précis en présence de vitesses de rotation très lentes. Il constituent par conséquent la solution parfaite pour surveiller la position de grues mobiles sur toute la périphérie. À cette occasion, le système détecte non seulement le sens de rotation, mais également la position correcte pour le verrouillage de la cabine à l'aide de points de référence. Et tout cela sans contact et sans usure. Pour cela, montez simplement le système sur la couronne de pivotement de la superstructure de grue.

Les particularités

  • Précision extrême grâce à une haute résolution, y compris aux vitesses très basses
  • Sans usure, puisque sans contact
  • Possibilité de commande de positions
  • Large plage de température (–20...80 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment