Contrôle fiable de clapets
Les amortisseurs sont utilisés dans tous les secteurs des centrales électriques pour contrôler les gaz ou les gaz d'échappement. Des vérins hydrauliques robustes avec un système de détection de position magnétostrictif ouvrent et ferment les clapets de manière fiable, favorisant ainsi le fonctionnement sûr de la centrale électrique.
Les caractéristiques spéciales
- pour une utilisation en extérieur en raison de la grande température de l'insert
- peut être installé dans le cylindre
- fiable