Contrôle du serrage des outils

Contrôle du serrage des outils

Grâce à une mesure de position linéaire, vous pouvez contrôler et surveiller la trajectoire de serrage lorsque le mécanisme est en rotation. Notre système inductif de position détecte la position d'une came métallique qui se déplace latéralement devant le capteur. En fonction de vos besoins, vous pouvez obtenir des systèmes de mesure avec des courses différentes.

Les particularités

  • Plage de mesure réglable de 0...133 mm
  • Sortie de température utile pour le diagnostic
  • Cible métallique donnant la position et pouvant être intégrée dans le système de serrage

Downloads

  • Industry brochure metalworking