- Emballage, produits alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Industrie des semi-conducteurs
- Travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Fluidique
- Intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Contrôle du serrage des pinces sur les chargeurs
- Détection des positions des portiques de chargement
- Contrôle de positionnement d'unité linéaire
- Vérifier les niveaux de remplissage de l'unité hydraulique
- Contrôle de niveau et détection des liquides
- Détection des fuites
- Sécurité des installations et des machines
- Coupure des machines et des installations électriques
Vérifier les niveaux de remplissage de l'unité hydraulique
Pour mesurer de manière fiable le niveau de liquide hydraulique, il suffit de disposer de sondes de niveau magnétostrictives avec flotteurs. Elles sont très robustes car complètement encapsulées. Elles se distinguent par leur précision et sont conçues pour de nombreuses mesures.
Les signaux analogiques (0...10 V ou 4...20 mA) et IO-Link peuvent être utilisés comme interfaces.
Les particularités
- En acier inoxydable non corrosif
- Une plage de mesure précise et continue dans la gamme μm pour des résultats extrêmement précis
Downloads
-
Industry brochure metalworking