Contrôle des presses hydrauliques

Contrôle des presses hydrauliques

Les presses hydrauliques atteignent leur force nominale sur toute la longueur de la course qu'elle soit longue ou courte. La surveillance de la position est effectuée par des systèmes de mesure de la position magnétostrictive. Le transmetteur de position est installé sur la partie mobile de la presse, la tige avec le codeur de déplacement dans la partie fixe. Ces systèmes à haute précision et à forte répétabilité sont insensibles aux chocs mécaniques, de sorte à ce que vous pouvez utiliser la machine de manière optimale.

Les particularités

  • Disponibilité élevée des machines, car insensibles aux chocs et aux vibrations
  • Idéale pour les courses longues et faibles courses
  • Sans usure : grande durabilité et durée de vie garantie

Downloads

  • Industry brochure metalworking