Assurer la fiabilité des processus
Bandes lumineuses BLA
Lors du transport de films porteurs enduits, il est important de maintenir une distance optimale entre les rouleaux. Sinon, le processus pourrait se bloquer et, dans le pire des cas, la machine pourrait s'arrêter. Notre bande lumineuse compacte surveille de manière fiable la distance entre les rouleaux pendant le calandrage pour éviter que cela ne se produise. Son interface IO-Link permet également un stockage centralisé des données et une configuration simple - même en cas de changement de format.
Caractéristiques
- Paramétrage simple via IO-Link
- Détection précise de l'emplacement
- Différenciation facile des diamètres
- Inspection approfondie de la taille de l'écart
- Détection précise des contours
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure battery industry