Automatiser le changement de préhenseur
Coupleurs inductifs BIC
Les coupleurs inductifs sont le bon choix pour l'automatisation du changement de préhenseur dans l'assemblage de batteries, car ils transmettent les signaux et l'énergie sans contact via un entrefer. Le contact mécanique des connecteurs sensibles aux salissures n'est plus nécessaire et le robot dispose d'un rayon de mouvement continu de 360 degrés.
Les particularités
- transmission sans entretien, sans usure mécanique ni rupture de câble
- installation très simple grâce au plug-and-play
- temps de préparation courts grâce au changement automatisé des préhenseurs
- plus d'interrogations de fonctions, même à des endroits jusqu'alors inaccessibles
- connexion simple au réseau via IO-Link
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure battery industry