Détecter la présence des cellules lors du montage de la batterie

Capteurs diffus BOS

Détecter la présence des cellules lors du montage de la batterie

Lors de l'assemblage de vos modules de batterie à l'aide de robots, nos détecteurs de proximité photoélectriques détectent de manière fiable la présence de cellules de batterie individuelles, quels que soient la surface, la couleur et le matériau. Cela permet un processus d'assemblage fluide et automatisé au module selon la technologie cell-to-pack.

Caractéristiques

  • Différents intervalles
  • Détecter des objets même avec un arrière-plan très proche
  • Détection d'objets indépendamment de la surface, de la couleur, du matériau
  • Champ de balayage presque constant même avec différents degrés de rémission

Sujets connexes

Downloads

  • Industry brochure battery industry