Identification des poinçons

Systèmes industriels RFID BIS UHF

Identification des poinçons

Pendant le processus de sculpture de l'anode et de la cathode, les matrices de poinçonnage doivent être identifiées de manière fiable avant de les charger dans la machine. Cela garantit que le bon équipement est en place pour la variante de produit en cours de fabrication. Avec le système RFID BIS V de Balluff, qui fonctionne sur UHF, vous pouvez automatiquement valider et surveiller vos moules à des distances supérieures à 1 m. Le processeur UHF possède des ports compatibles IO-link pour collecter des capteurs et des actionneurs périphériques.

Caractéristiques

  • Les unités de traitement fonctionnent sur plusieurs protocoles réseau
  • Interface IO-Link

Downloads

  • Industry brochure battery industry