Positionner l'outil de soudage avec précision
Système de mesure de position à champ magnétique BMP
Lors du soudage par ultrasons d'électrodentabs, notre système de mesure de position vous aide à positionner précisément votre outil de soudage afin de fiabiliser ce processus et d'en assurer la qualité. Vous surveillez des processus de travail continus de manière fiable et sans usure, vous gardez le contrôle de vos processus et vous assurez l'usinage simultané de pièces - et ce, avec une grande efficacité énergétique.
Les particularités
- des résultats fiables
- linéarité et répétabilité pertinentes pour l'application
- concept modulaire pour une plus grande flexibilité
- plage de mesure jusqu'à 256 mm
- grande transparence
- contrôle continu de la position du piston dans un espace réduit avec sortie analogique de tension et de courant et interface IO-Link
- haute sécurité du processus
- faible dérive thermique et compatibilité électromagnétique de haute qualité
- idéal pour l'industrie 4.0
- changement de format, surveillance de l'état et maintenance prédictive
Sujets connexes
Downloads
-
Industry brochure battery industry